Tescom-P-CP32

TESCOM™ Steuergasregler der Serie CP32

Produktbeschreibung

Der in sich geschlossene, vorgesteuerte Regler für hohen Durchfluss und hohen Druck der Serie CP3200 ist für Gasströme bis zu 1 200 scfm / 34 000 slpm ausgelegt. Ideal für Laserunterstützung und Resonatorgase. Geeignet für Tankentleerung.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 3 000 psig / 207 bar
Maximaler Auslassdruck Range: 0–500 psig / 0–34,5 bar
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316, Messing
Sitz und Dichtung
CTFE, Teflon®
O-Ringe
Buna-N, Viton®
Sitzhalter
Nitronic 60 oder Messing
Druckfeder und Membran
Edelstahl 316
Sonstige Teile
Edelstahl 316, Messing
Betriebstemperatur
-15 °F bis 140 °F / -26 °C bis 60 °C
* Für erweitere Temperaturbereiche von -40 °F bis 400 °F / -40 °C bis 177°C bei TESCOM anfragen
Anschlussgröße und -art
1/2 in. NPTF
Durchflussrate
Cv = 1,0
Ansteuerung
Dom
Gewicht
3,5 lbs / 1,6 kg
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Hoher Durchfluss oder niedrige Austrittsdrücke
  • Ausgleichsventilausführung für die Minimierung des Zuströmdruckes
  • Schnelle und einfache Druckeinstellung durch Vorsteuerung
  • Ausgezeichnete Genauigkeit durch großen Sensordurchmesser (Kolben)
  • In beliebiger Einbaulage montierbar
  • Niedriger Druckabfall

Dokumentation und Zeichnungen