TESCOM™ CS2200 Umschaltstation für niedrigen Durchfluss

Produktbeschreibung

Die Regler der Serie CS-2200 sind komplette Umschaltstationen für hohe Reinheit, die den Umschaltregler in einem kompakten Wandmontagesystem mit einem Leitungsdruckminderer kombinieren. Sie sind für korrosive, luftentzündliche und Spezialgase geeignet. Diffusionsdichte Metallmembranabdichtung gewährleistet die Reinheit und Integrität der Gase. Die Regler ermöglichen die kontinuierliche Gasversorgung mit geringen Durchflüssen von zwei Druckquellen. Ideal für den Einsatz mit Trägergasen für Analysatoren, CO2 für Gewebe- und Zellkultur-Inkubatoren sowie Laserresonator-Gasanwendungen.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 241 bar (3 500 psig)
Ausgangsdruckbereiche: 0–
1,7, 3,4, 6,9, 10,3 bar (25, 50, 100, 150 psig)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316 oder Messing
Werkstoff des Oberteils
Edelstahl Serie 300 oder Messing
Ventilsitz
PTFE
Membran und Feder
Edelstahl 316
Reibhülse
Innen: PTFE
Außen: Edelstahl 316
Sonstige Teile:
Edelstahl 316 (und Messing für Messinggehäuse)
Betriebstemperatur
-40 °C bis +74 °C (-40 °F bis +165 °F)
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll NPTF
Durchflussrate
Cv = 0,06
Gewicht
2,2 kg (5 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Max. Eingangsdruck: 241 bar (3 500 psig)
  • Vier maximale Regelbereiche von 1,7 bis 10,3 bar (25 bis 150 psig)
  • Zur kontinuierlichen Gasversorgung von Anwendungen, die durch automatische Umschaltung versorgt werden
  • Verfügbar in Edelstahl 316 oder Messing
  • Basiert auf dem praxiserprobten TESCOM Regler der Serie 44-2200
  • Montageplatte gehört zum Lieferumfang