Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-h70db

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Serie H70DB Erstabsperrventile

Produktbeschreibung

Die Serie H70DB wurde entworfen, um redundante Absperrventilfunktionen unter schwierigen und gefährlichen Prozessbedingungen bereitzustellen. Es ist dafür vorgesehen, Absperrschieber-, Durchgangs-, Manometer- und Entlüftungsventile in traditionellen Instrumenteninstallationen zu ersetzen.

Merkmale

  • Eliminierung von bis zu 80 % der von herkömmlichen „Rohreindringungen“ der Instrumentierung verursachten Leckstellen erhöht die Sicherheit von Bediener und Anlage.
  • Geringere Gesamtbetriebskosten durch weniger erforderliche Komponenten.
  • Vollmaterialausführung aus einem Stück und vorinstalliertes Entlüftungsventil bieten maximale Stärke und Robustheit und machen Anschlussteile, T-Stücke, Ventile und Verrohrung überflüssig.
  • Schnelle Installation reduziert Kosten: Ventil wird komplett und hydrostatisch geprüft für sofortige, problemlose Installation versandt.
  • Kompakte Ausführung mit minimalem Platzbedarf für Betrieb und Installation.
  • Austauschbare Weich- oder Metallsitze können einfach in der Leitung ausgebaut und ersetzt werden und machen den Ventilausbau überflüssig.
  • Ausführung mit nicht-drehender Spindel verhindert Packungsverschleiß und Sitzabrieb, wodurch die Ventilnutzungsdauer verlängert wird.
  • Bietet sichere Zuverlässigkeit unter schwierigen Einsatzbedingungen.
  • Metallische Gehäuse/Oberteil-Dichtung in konstanter Kompression verhindert Korrosion des Oberteilgewindes, beseitigt Zugbruchgefahr und bietet eine zuverlässige Abdichtung.
  • Sicherheitsrückdichtung verhindert Ausblasen der Spindel oder versehentliches Entfernen im Betrieb und bietet eine metallische zweite Spindeldichtung in vollständig geöffneter Ventilposition.
  • Oberteil-Sperrplatte verhindert versehentliche Trennung des Oberteils vom Gehäuse und ermöglicht trotzdem einfache Wartung und Reparatur.
  • Optionale Multiport-Manometeranschlüsse ermöglichen die vielseitige Positionierung von Manometern oder Druckschaltern ohne zusätzliches Eindringen in die Hauptverrohrung.

Dokumentation und Zeichnungen