Tescom-P-High Pressure Panel

TESCOM™ Hochdruck-Flaschenstation

Produktbeschreibung

Hochdruck-Flaschenstationen sind zentrale Gasversorgungseinheiten für die Druckregelung von Analysegasen in Laboreinrichtungen. Kontaktmanometer ermöglichen die Überwachung des Fülldrucks von Gasflaschen. Dieses Produkt ist ideal für den Anschluss an die zentrale Hochdruck-Gasversorgung zur Verteilung von Gasen in Labor- und ECD-Anwendungen (Elektroneneinfangdetektor) geeignet.

Gasspektrum
Für nicht korrosive Gase und Gemische bis Reinheit 6,0 (99,9999 Vol %)
Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck:
200 bar (2 900 psig)
300 bar (4 350 psig)
Ausgangsdruckbereich
150 bar (2 175 psig)
Werkstoff
Verchromtes Messing oder Edelstahl
Betriebstemperatur
-4 °F bis +158 °F (-20 °C bis +70 °C)
Durchflussrate
Cv = 0,06
Gewicht
4,2 kg (9,26 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Für sehr hohe Betriebsdrücke bis 150 bar (2 175 psig) geeignet
  • Eingangsbereich mit Spülventil zum Spülen mittels Prozess- oder Inertgas
  • Einfache Verwendung und sicherer Betrieb (Abblaseventil ist im Lieferumfang enthalten)
  • Wenige Anschlüsse und minimiertes Totraumvolumen aufgrund der integrierten Ausführung von Ventilen und Druckminderern in einem einzelnen Gehäuse
  • Schnelle und einfache Installation
  • Kleine Abmessungen
  • Montageplatte aus Edelstahl für korrosive Umgebungen
  • Hochdruck-Kontaktmanometer mit Ex-Zulassung ist lieferbar