Tescom-P-m4a-m4t

TESCOM™ Anderson Greenwood Messumformer Modell M4A/M4T Differenzdruck-Ventilblock

Produktbeschreibung

Differenzdruck-Ventilblöcke mit zwei Hauptabsperrventilen und einem Ausgleichsventil für direkte oder abgesetzte Montage bei Drücken bis zu 6 000 psig / 414 barg.

Produkte

Search
1-10 von 133 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Kosteneinsparungen von 20–30 % durch Zusammenfassung in einem Ventilblock, weil mehrere Teile entfallen, die in herkömmlichen Verrohrungsmethoden verwendet werden.
  • Durchstoßbare Weichsitze vereinfachen die Wartung und sorgten für hohe Genauigkeit.
  • Spindelbauweise mit Rückdichtung verhindert Ausblasen oder versehentliches Entfernen während des Betriebs.
  • Weniger Leckagestellen reduzieren die Wahrscheinlichkeit von Undichtigkeit.
  • Die Bauweise des Weichsitzes ermöglicht den Austausch vor Ort, ohne das Ventil ausbauen zu müssen.
  • Gerollte Spindelgewinde bieten einen festeren, langlebigeren Gewindebereich und verlängern die Lebensdauer des Ventils.
  • Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Packung.
  • Metallische Gehäuse-Oberteil-Dichtung mit dauerhafter Kompression unterhalb des Oberteilgewindes verhindert Korrosion, beseitigt Zugbruchgefahr und bietet eine zuverlässige Abdichtung.
  • Einfach einstellbare Spindelpackung verringert Stillstandszeiten und verlängert die Lebensdauer.
  • Oberteildeckel der Ausführung mit PTFE-Packung schützt vor atmosphärischer Verschmutzung. Dies reduziert durch Verschmutzung des Spindel-Schmiermittels verursachtes „Festfressen“ von Gewinden und verlängert die Lebensdauer des Ventils.
  • Optionale AGCO-Montagehalterung bietet Vorteile bei Installation und Service.

Dokumentation und Zeichnungen