Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-ptm-pt7

TESCOM™ Anderson Greenwood Messumformer Modell PTM/PT7 Differenzdruck-Ventilblöcke

Produktbeschreibung

Zwei-Wege-Ventilblöcke für Ventilkalibrierung mit einer Auswahl an Metall- und Weichsitzen für statische Drücke bis zu 6 000 psig (414 barg).

Produkte

Search
1-10 von 73 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Kosteneinsparungen von 20–30 % durch Zusammenfassung von Instrumenten in einem Ventilblock, weil mehrere Teile entfallen, die in herkömmlichen Verrohrungsmethoden verwendet werden.
  • Kompakte Ausführung mit minimalem Platzbedarf für Betrieb und Installation.
  • Absperrventil, T-Stück, Kalibrierventil und alle unmittelbaren Schläuche/Armaturen in einem einfachen Ventilblock.
  • Der einzigartige Ventilsitz des Modells PTM kann einfach von weich auf hart umgewandelt werden, indem zwei Einlegscheiben entfernt werden.
  • Spindel- und Oberteilgewinde sind für eine höhere Festigkeit gerollt, was wiederum das „Festfressen“ des Sitzes verhindert und die Nutzungsdauer des Ventils um Jahre verlängert.
  • Weniger potenzielle Leckagestellen, weil weniger Teile zusammengebaut werden müssen.
  • Einstellbare PTFE- und Graphitpackung sorgt für leckagefreien Betrieb und lange Lebensdauer.
  • Die Bauweise der O-Ring-Spindelabdichtung des Modells PTM isoliert die Spindelgewindegänge vom Prozess und verhindert somit „Festfressen“ und Korrosion.
  • Spindel mit Rückdichtung verhindert Ausblasen.

Dokumentation und Zeichnungen