Tescom-P-SG1

TESCOM™ SG1 Einstufenregler

Produktbeschreibung

Regler der Serie SG1 sind kompakte, leichte, einstufige Reinstgasregler, geeignet für Spezial- und Industriegase unter 283 Nl/min (10 SCFM). Die Metallmembran sorgt durch Genauigkeit und besonders lange Lebensdauer für Gasreinheit und -integrität. Eignet sich für Labor- und Entnahmestellensysteme bei hochreinen Anwendungen in den Bereichen Medizin, Pharmazie, Lebensmittel, Getränke und vielen weiteren. Dieser Regler kommt außerdem für Prozessanalysegas-, Metallproduktions- sowie Spezial- und Industriegasflaschen zum Einsatz.

Maximaler Eingangsdruck
Cv = 0,06: 310 bar (4500 psig)
Cv = 0,2: 207 bar (3000 psig)
Auslassdruckbereiche
103, 172, 345, 862, 1724 kPa
1,0 u. 1,7 u. 3,4 u. 8,6 u. 17,2 bar
15, 25, 50, 125, 250 psig
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316L, vernickeltes Messing
Sitzwerkstoff
PCTFE, Polyimid*
*Nach ASTM D 6456-99 Typ II Klasse 1M (Meldin® 7021 oder Vespel® SP-21)
Dichtung
Teflon® oder Buna-N
Membran
Edelstahl 316 oder Neopren
Filter
10 Mikron nominal gesinterte Bronze
10 Mikron nominal gesinterter Edelstahl 316
Sonstige Teile:
Messing, Edelstahl Serie 300
Anschlussgröße und -art
Eingang und Ausgang: 1/4 Zoll NPTF
Zubehör: 1/4 Zoll NPTF
Betriebstemperatur
PCTFE-Sitz: -40 °C bis +60 °C / -40 °F bis +140 °F
Polyimid* Sitz: -40 °C bis +121 °C / -40 °F bis +250 °F
Durchflussrate
Cv = 0,06, 0,2
Ansteuerung
Nur federgesteuert
Gewicht
1,1 kg (2,4 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Ventil mit eingesetztem 10-Mikron-Filter zum Schutz des Ventilsitzes und zur einfacheren Wartung
  • Optionale Neopren-Membranen bieten hervorragende Genauigkeit für exakte Druckregelung

Dokumentation und Zeichnungen