TopWorx™ GO™ Switch Modell 74

Produktbeschreibung

Die GO™ Switch Modelle 73 und 74 sind die weltweit am meisten eingesetzten und bewährten hebellosen Endschalter ohne externe bewegliche Teile, ohne Federn oder Stößel und ohne Membranelement. Es gibt also keine Teile, die sich abnutzen oder ausfallen können.

iec-ex

Merkmale

  • SPDT-Form-C-Kontakte
  • 2 A/240 VAC, 3 A/120 VAC, 1 A/24 VDC
  • 2,5 mm (0,100 Zoll) Enderfassung
  • Gehäuse aus Edelstahl 316
  • –50 bis +105 °C (–58 bis +221 °F) Betriebstemperatur
  • Ex-Bereiche Zone 0 oder 1
  • 5/8 Zoll – 18 oder M18 Montagegewinde

Dokumentation und Zeichnungen