Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Vanessa-series 30000 tov basic

Vanessa Serie 30 000 dreifach exzentrische Prozessklappen, Standard

Produktbeschreibung

Die Vanessa Serie 30 000 bietet robuste dreifach exzentrische Prozessklappen mit einem im Gehäuse integrierten Ventilsitz und optimierter Sitzgeometrie, die der Serie 30 000 die Erfüllung eines breiten Spektrums von Aufgabenstellungen für Absperrung und Prozessregelung ermöglichen.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
series 30000 tov basic
F89
Powered Actuator
series 30000 tov basic
Manual Actuator

Merkmale

  • Robust und feuerbeständig durch ausschließlich metallische Komponenten
  • Gehäusesitz mit Aufpanzerung aus Stellite® 21 für hervorragende Zuverlässigkeit und Standzeit
  • Metallisch-elastischer Dichtring sorgt für gleichmäßige Verteilung der Anpresskraft über den gesamten Umfang des präzise mechanisch bearbeiteten Sitzes
  • Einfach austauschbare Dichtringe aus Duplex-Graphit-Verbundwerkstoff
  • Robuste einteilige Klappenwelle ermöglichen eine effiziente Drehmomentübertragung
  • Zweiteilige Stopfbuchse und Graphitpackung minimieren das Risiko von Emissionen in die Atmosphäre
  • Verbindung Welle/Klappenblatt mit Passfeder bietet höchste Festigkeit der Welle
  • Verschleißfeste, für hohe Druckbelastung ausgelegte Lager
  • Lagerschutzringe aus verstärktem Graphit verhindern Eindringen von Schmutz, dadurch konstantes Betätigungsmoment und hohe Zuverlässigkeit
  • Ausblassichere Klappenwelle durch innere und äußere Konstruktionsvorkehrungen im Einklang mit internationalen Normen und Standards
  • Plangesenkte Flanschbohrungen für exakte Passung von Mutter und Scheibe und somit höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit der Verschraubungen
  • Referenzen für AUF/ZU-Stellung des Klappenblatts sowie externe Stellungsanzeige des Klappenblatts ermöglicht vereinfachten Ein-/Ausbau gemäß API 609
Bauweise des Gehäuses
Lange Bauform, kurze Bauform, Eintritt von oben, verschweißtes Gehäuse
Material
Kohlenstoffstahl, Duplex, Edelstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
ASME, PN
Sitz-/Dichtungstyp
Metall auf Metall
Absperrklasse
API 598, Klasse IV (FCI 70-3), Klasse V (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2), leckagefrei
Normen/Standards
API 609, ASME B16.34
Ausführung
Not-Abschaltventil, Umschaltventil
Ventilgröße
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Ventilgrößenstandard
DN, NPS
Ventiltyp
Dreifach exzentrische Prozessklappe / Triple-Offset-Ventil

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
0 Ergebnisse in Produkte