Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Yarway-P-29-129Y

Yarway 29 und 129Y thermodynamischer Kondensatableiter

Produktbeschreibung

Die Kondensatableiter der Baureihen 29 und 129Y bieten alle wesentlichen Leistungsvorteile der Kondensatableiter mit Regelmembran: Sie sind kompakt, einfach zu installieren, selbstentleerend, unbeeinflusst durch Wasserschlag oder Einfrieren und sparen aufgrund des integrierten Sitzdesigns gleichzeitig Platz. Der aus Edelstahl gefertigte Abscheider besteht aus nur drei Teilen: Klappenblatt, Gehäuse und Oberteil. Die Vereinfachung, die durch die Einbeziehung des Abscheidersitzes in den Körper ermöglicht wird, führt zu geringstmöglichen Kosten pro Einheit für diesen nicht reparierbaren Kondensatableiter.

Merkmale

  • Frostsicher
  • Unbeeinflusst von Wasserschlägen
  • Entladetemperatur folgt der Sättigungskurve
  • Konstruktion aus gehärtetem Edelstahl bietet ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Offene Sicherheitsstellung bei Ausfall verhindert Wasserschlag im Dampfverteilungsnetz
  • Hält Heißdampf stand
  • Selbstentleerend (vertikale Montage)
  • Einzelnes bewegliches Teil
Technologie
Thermodynamisch (Sitzdichtung)
Größe
NPS 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 und 1 / DN 8, 10, 15, 20 und 25
Max. Temperatur
750 °F (400 °C)
Betriebsdruck
4 bis 600 psig (0,3 bis 41 bar)
Gegendruck
1/4 in., 3/8 in., 1/2 in. 29 und 3/4 in. 299A: Bis zu 70 % des Eingangsdrucks, psia/bar 3/4 in., 1 in. 29: bis zu 50 % des Eingangsdrucks, psia/bar 129Y: bis zu 80 % des Eingangsdrucks, psia/bar
Kapazität
Bis zu 10 580 lb/h (4 800 kg/h)
Anschlüsse
NPT
Werkstoffe
Edelstahl

Dokumentation und Zeichnungen