Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Yarway-P-P000490

Yarway Abblaseventile

Produktbeschreibung

Konstruiert für den Abblasebetrieb in Kesselanlagen mit Druckwerten von bis zu 221 bar (3.206 psig).

Merkmale

  • Konstruktion entspr. ASME Section 1, ASME B31.1, ASME B16.34
  • Für Kesselsysteme bis zu 221 bar (3.206 psig)
  • Robuste Konstruktion für hohen Druck und hohe Geschwindigkeiten
  • Hervorragende Beständigkeit gegenüber Säuren und Verschleiß durch ausgefällte Feststoffe
  • Kein Sitz; verkratzt und verstopft nicht durch Schmutz; wird nicht undicht
  • Belastete Packung; wird nach dem Packen nicht undicht
  • Kombination aus Hartsitz- und sitzlosen Ventilen in einem Gehäuse
  • Sitzflächen aus Stellite
  • Sitzflächen aus Stellite
Missionskritischer Betrieb
Kavitation, Schmutzbetrieb, Flash-Verdampfung
Durchflusseigenschaften
Spezialcharakterisierung
Werkstoff
C-Stahl, Gusseisen, Metall, Stahl
Druckstufe
ASME
Dichtheitsklasse
Class V (FCI 70-2)
Nennweite
DN 65/2-1/2", DN 50/2", DN 32/1-1/4", DN 40/1-1/2", DN 25/1"
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Absperrventil, Winkelventil
Zertifizierungen
ASME B31.1
Rohranschluss
Einsteckschweißenden, Flanschenden

Dokumentation und Zeichnungen