Electronic Marshalling
Reduzieren Sie die Probleme mit Engineering und Verwaltung von I/O-Subsystemen durch I/O on Demand.
Bisher waren I/O-Hardware und -Software während Automationsprozessen so eng integriert, dass selbst die einfachsten Veränderungen bei den I/O-Automationssubsystemen zu schwerwiegenden Projektverzögerungen führten.
Mit Electronic Marshalling können Sie I/O an jedem beliebigen Ort in der Anlage integrieren – wann und wo Sie es brauchen. Wenn der Projektumfang wächst, ist Ihr Konstruktionsteam flexibel im Kontrollstrategiedesign und bei der Umsetzung neuer Projektinhalte, ohne den Projektzeitplan zu beeinträchtigen.
Bei Electronic Marshalling verfügt jeder Anschlussklemmenblock über ein Charakterisierungsmodul mit Einzelkanal, das als CHARM bezeichnet wird. Mit diesem Modul kann die Feldverkabelung jedes Signaltyps an einem beliebigen Punkt abgeschlossen werden. Feldleitungen enden auf Klemmleisten ohne die herkömmliche Querverkabelung vom Marshalling-Schaltfeld zu den E/A-Karten. Jeder E/A-Kanal wird von der DeltaV Systemsoftware automatisch dem entsprechenden Regler zugeordnet.
Electronic Marshalling bietet eine Flexibilität, mit der Sie späte E/A-Änderungen viel einfacher handhaben können. E/A müssen nicht gleich zu Beginn der Installation zugeordnet werden, da Sie beliebige E/A jedem Regler zuordnen können. Das Hinzufügen eines Reglers verursacht kein größeres Re-Engineering. Und alle HART E/A werden automatisch erkannt und vom DeltaV Prozessleitsystem eingebunden.