Luftgekühlte Wärmetauscher
Integration von automatisierten Überwachungslösungen und Wireless-Technologie zur Erhöhung der Kosteneffizienz des Kühlbetriebs
Die Überwachung der Leistungsmerkmale von luftgekühlten Wärmetauschern in industriellen Anwendungen ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn Ihre Produktionskapazität durch Kühlungsanforderungen eingeschränkt wird. Bei mangelnder Überwachung kann es jedoch zu unerwarteten Anlagenausfällen kommen, die schließlich zu höheren Kosten und Umweltvorfällen führen. Die automatisierten Emerson Lösungen für die Überwachung luftgekühlter Wärmetauscher verfolgen Warnhinweise, benachrichtigen das Bedienpersonal über eine mangelhafte Kühlung und können nahtlos in bestehende Diagnoseanwendungen für die Regelung und das Asset Management integriert werden, um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.