Erhöhung der Betriebseffizienz und Reduzierung von Emissionen
Die richtige Überwachungstechnologie und das entsprechende Fachwissen können Anlagenbetreibern helfen, Energieintensität und Emissionen zu reduzieren.
Ein optimaler Energieeinsatz ist wichtig, um langfristig einen wettbewerbsfähigen und rentablen Betrieb zu erzielen. Jedoch lassen sich die Faktoren, die zu Energieverschwendung führen, ohne die richtigen Hilfsmittel und das entsprechende Fachwissen nur schwierig identifizieren und beseitigen. Emerson hilft industriellen Standorten bei der Verbesserung des Energieverbrauchs, indem Verschwendung identifiziert sowie die Leistungsmerkmale der Anlage und Ausrüstung durch Echtzeit-Überwachungslösungen und fachgerechte Beratung optimiert werden. Auf diese Weise können sowohl die Energieintensität verringert als auch die Emissionsbilanz gesenkt werden.