Systeme für den eichamtlichen Verkehr
Messen und berichten Sie eichamtliche Transfers mit absoluter Präzision dank der Doppelradar-Lösung für höchste Zuverlässigkeit.
Verlassen Sie sich auf die weitverbreitete Technologie zur Überlaufsteuerung von Emerson. Das Rosemount System für den eichamtlichen Verkehr ist das präziseste und zuverlässigste System für Verrechnungsmessungen der Branche. Die Doppelradar-Lösung verwendet eine stille Einzelleitung und Antenne und gewährleistet damit präzise Daten und ununterbrochenen Systembetrieb.
Messung des eichpflichtigen Verkehrs
Das radarbasierte System für eichpflichtigen Verkehr ist die beste Wahl, wenn Sie hochpräzise LNG-Messungen und eine Lösung benötigen, die den Marine-Richtlinien entspricht. Sie erhalten ein System, das Ihnen genaue Daten für Verrechnungstransaktionen liefert, selbst unter rauen Marine-Bedingungen.
Berechnung und Berichterstattung des eichpflichtigen Verkehrs
Füllstandsbasierte Messsysteme mit Berechnung der Belade- und Entlademenge ermöglichen steuerlichen Ladungstransfer. Die Berichterstattungsfunktionen des eichpflichtigen Verkehrs ermöglichen die Erstellung von individuellen Berechnungen und Berichten gemäß Ihrem Vertrag.
Überfüllsteuerung
Das Herzstück des Rosemount Überfüll-Steuerungssystem ist das Tankmessgerät mit Überfüllalarm. Das eigensichere Messsystem besteht aus einer Antenne mit Sensorübertragung und eingehenden Radarsignalen sowie einer Elektronikbox zur Verarbeitung der Signale. Das OCF-System sendet sofort einen Alarm aus, wenn der Tankfüllstand Hochstand erreicht.