prod-rmt-en-tanklevel-gaugingsys-teaser

Tankfüllstandsmesssysteme

Flexible, kostengünstige und leicht zugängliche Lösungen

Flexible, kostengünstige und leicht zugängliche Lösungen

Tankradar-Messumformer, druckbasierte Messumformer und elektropneumatische Systeme stellen Spitzentechnologien dar, die sich perfekt für eine Vielzahl von Tankanwendungen im Schiffsbereich eignen. Diese Lösungen bieten nicht nur eine hervorragende Leistung, sondern erfordern auch einen minimalen Wartungsaufwand.


Unsere Technologie zeichnet sich durch die präzise Messung von Füllständen in verschiedenen Tanks aus, einschließlich alternativer, konventioneller Kraftstofftanks, Ballast- und Wartungstanks, und bietet außerdem präzise Tiefdruckmessungen und Überwachung von Hohlräumen.


Erleben Sie Effizienz und Zuverlässigkeit wie nie zuvor mit unseren fortschrittlichen Lösungen für die Tanküberwachung für Schiffstanks.

Informationen anfordern
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Flexible, kostengünstige und leicht zugängliche Lösungen

Medien und Fallstudien

Emerson's Rosemount Alternative Fuel Solutions offers precise and accurate level measurements for emerging marine fuels.

See a brand new Rosemount radar technology facility - Emerson in Göteborg Sweden

Lösungen in der Praxis

Alternative Kraftstoff-Füllstandsmessung

Die neuen und nachhaltigeren Schiffskraftstoffe machen die Tankfüllstandsmessung an Bord eines Schiffes zu einer ziemlich komplexen Anwendung. Dafür ist eine fortschrittlichere Messtechnik erforderlich. Radar ist daher die bevorzugte Technologie, um diese Herausforderungen im Zusammenhang mit alternativen Kraftstoffen zu meistern. Emerson kennt diese Herausforderungen und hat eine Reihe von Lösungen entwickelt, die diese Anwendungen effizient und nachhaltig gestalten.

  • Zuverlässige und genaue alternative Kraftstoff-Füllstandsmessung
  • Lösungen für die spezielle Konstruktion von Schiffstanks
  • Basierend auf robuster FMCW-Radartechnologie

Druckbasiert

  • Flexibilität aufgrund eines breiten Spektrums an Installationssätzen, die sich für fast jede Tankfüllstandsanwendung eignen
  • Der robuste Messumformer mit komplett verschweißtem Titangehäuse wurde für raue Marineumgebungen entwickelt

Die druckbasierten Tankmesslösungen von Emerson eignen sich für alle Tankfüllstandsmessung in Marineanwendungen. Dies ermöglicht Ihnen, einen robusten und zuverlässigen Messumformer für alle Anwendung mit Designeinschränkungen zu finden.

Radarbasiert

  • Der kontinuierliche FMCW 2-Leiter-Radar-Füllstandsmessumformer der 5. Generation ist dreißig Mal empfindlicher als sein Vorgänger
  • Vertrauen Sie Ihren Messungen - konzipiert für raue Marine-Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit zählt
  • Vielseitig und benutzerfreundlich in Kombination mit höchster Genauigkeit


Mit Emerson sind Sie nie auf sich allein gestellt. Durch weltweite Kundenbetreuung und bewährte Installationstechniken gewährleisten wir eine problemlose Installation und Nutzung über die gesamte Lebensdauer des Behälters.

Elektropneumatisch

  • Robuste, elektropneumatische Tank-Füllstandsmesssysteme, bei denen die ganze Elektronik in einfach zugänglichen und sicheren Bereichen untergebracht ist
  • Geringe Fehlersuche/-beseitigung und Wartung aufgrund von unempfindlicher Ausrüstung, die sich in rauen Marineumgebungen befindet

Das elektropneumatische Tank-Füllstandsmesssystem ist eine zuverlässige Lösung für Ballast-, Kraftstoff- und sonstige Tanks und Leerräume, die präzise Tankfüllstandsanzeigen für alle Schiffstypen bietet.


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.