Fernsteuerungssysteme für Ventile
Alle Arten von Stellungsreglern für Seeanwendungen mit hochwertigen, robusten und kompakten Stellantrieben bieten hohe Drehmomente unter jeglichen Bedingungen.
Enhance operational continuity and save costs with minimal maintenance and in compliance with environmental regulations. Valve Remote Control solutions are custom-made and scalable solutions for hydraulic, electro-hydraulic, electric & pneumatic actuation that meet your specific marine applications.
Das hydraulische Fernsteuerungssystem für Ventile ist die richtige Wahl für die Flexibilität bzgl. Installationsorten, wie z. B. an Deck, eingetaucht oder in explosionsgefährdeten Bereichen. Das System deckt ein breites Spektrum an Antrieben ab, zu denen sowohl Schwenk- als auch Linearantriebe mit kompakter und robuster Bauweise gehören, welche die Mehrzahl von Ventilen für die Marineindustrie abdecken. Das System wurde speziell mit Blick auf die Merkmale des Einsatzes auf See entwickelt.
Das elektrohydraulische Fernsteuerungssystem für Ventile wird gewählt, wenn nur begrenzt Platz zur Verfügung steht und die Steuerung über elektrische Anschlüsse (durch Spannung oder BUS gesteuert) erforderlich ist. Das elektrohydraulische System kann an Antrieben oder Trennwänden montiert werden. Die lokale Antriebseinheit (LPU) beinhaltet eine patentierte, variable Hydraulikpumpe, die bei geringen Drehzahlen betrieben werden kann, was den Energieverbrauch minimiert, ohne die Betriebsleistung zu gefährden.
Das pneumatische Fernsteuerungssystem für Ventile wird gewählt, wenn der Platz begrenzt ist und eine äußerst korrosive Umgebung gegeben ist. Durch den hohen Salzgehalt bei Anwendungen im Marinebereich wurde der pneumatische Antrieb mit einem robusten Gehäuse aus Aluminiumguss ausgeführt und verfügt über fortschrittliche, pulverbeschichtete Oberflächen zum Schutz vor Korrosion.
Das elektrische Fernsteuerungssystem für Ventile ist ideal geeignet, um die Kosteneffizienz zu sichern und die strengen Anforderungen der Marineindustrie zu erfüllen. Unsere elektrischen Antriebe verfügen über kompakte, leichtgewichtige, zuverlässige und robuste Leistungsmerkmale, um den schwierigen Marineumgebungen standzuhalten und die Standards der US-Navy einzuhalten. Sie machen den Austausch des gesamten elektrischen Pakets überflüssig, sind in vielen Konfigurationen erhältlich und vereinfachen die Wartung.