ind-rmt-en-ind-container_vessel

Containerschiff

Robuste, kompakte, wartungsarme und auf Ihre Anwendung skalierbare Lösungen für Containerschiffe

Groß wird größer

Mit steigenden TEUs zeichnet sich im Schiffsdesign die Tendenz ab, dass groß immer größer wird. Viele Schiffskonstruktionen konzentrieren sich auf die Vergrößerung von Laderaum, um den rentablen Transport sicherzustellen, aber der Raum für Anlagen wird dabei immer geringer. Ihr Bedarf an kompakten und flexiblen Lösungen machen die innovativen Marinesysteme von Emerson zur ersten Wahl.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Groß wird größer

Lösungen in der Praxis

  • Intuitive Benutzerschnittstelle für schnelles und leichtes Lernen
  • Erhöhte Sicherheit mit integrierten und genauen Trimm-, Schlagseite- und Tiefgangswerten

Das integrierte Steuer- und Überwachungssystem ist eine kostengünstige Lösung, modular und skalierbar für die spezifischen Anforderungen Ihres Containerschiffes. Einfache Erweiterung von Subsystemfunktionen bietet ein flexibles anwendungsspezifisches System mit der Möglichkeit für Upgrades.

Hier erfahren Sie mehr über integrierte Steuer- und Überwachungssysteme >>

  • Management der Kraftstoffkosten mit Messungen des Kraftstoffverbrauchs
  • Schutz vor Diebstahl und Verfälschung mit zertifizierten Bunkermessungen
  • Einfaches und effektives Kraftstoffwechselverfahren sorgt für ECA-Konformität.

Kraftstoffmessung ist ein wichtiger Parameter, der zur allgemeinen Kraftstoffeffizienz eines Schiffes beiträgt. Alle Anwendungen erfordern hochgenaue und zuverlässige Messungen, um eine exaktere Kontrolle und Regelung der Verbrennung zu erzielen und dadurch Kraftstoffeinsparungen und Emissionenreduzierungen zu ermöglichen. Die Kombination von Kraftstoffmessungen mit bestehenden Tank- und Durchflussmessungen ergibt eine überragende Kraftstoffintegrität, die vor Diebstahl oder Verfälschung schützt. Die schnelle Datenübertragung stellt den aktuellen flottenweiten Energieverbrauch bereit und liefert Echtzeitdaten für tiefgreifende Kenntnisse und effiziente Planung.

Lesen Sie mehr über Kraftstoffmanagementsysteme >>

  • Notfallbetrieb mit fest oder an Trennwänden montierten LPU und Handpumpen für manuelle Betätigung
  • Es besteht kein Bedarf für Hydraulikaggregate, Ventilschränke oder Hydraulikleitungen, und der geringe Platzbedarf macht diese Lösung ideal für Containerschiffe.

Die elektrohydraulische Lösung ist aufgrund ihrer kompakten und platzsparenden Bauweise eine ausgezeichnete Wahl für Containerschiffe. Durch die Wahl dieser Lösung erreichen Sie eine Reduzierung der Installationskosten, da keine Hydraulikleitungen erforderlich sind. Sie können die Kosten noch weiter optimieren, indem Sie eine BUS-Option wählen, bei der weniger Verkabelung anfällt, weniger E/A-Module benötigt werden und kleinere Schaltschränke erforderlich sind.

Hier erfahren Sie mehr über Fernsteuerungssysteme für Ventile >>

  • Kosteneffizient mit geringem Wartungsbedarf
  • Einfacher Zugriff mit Wartung sowie Störungsanalyse und -beseitigung aus der Ferne
  • Flexibilität mit einer breiten Palette an Tankfüllstands-Messtechnologien

Zur Füllstandsmessung in Ballast- und Servicetanks können verschiedene Technologien eingesetzt werden, wie z. B. elektropneumatische Systeme, elektrische Drucksensoren und Tankfüllstands-Messumformer.

Hier erfahren Sie mehr über Tankfüllstands-Messsysteme >>

  • Fortschrittliche Alarmfiltrierung und -verteilung ermöglichen die Alarmanzeige am richtigen Ort und in relevanten Situationen
  • Integrierte audiovisuelle Verkündigungen zum Vorteil von allen an Bord – vom Kapitän bis zu Bereitschaftstechnikern

Das Alarmüberwachungssystem ist flexibel und kann so eingerichtet werden, dass Alarmanzeigen an bestimmten Orten aktiviert werden, wie z. B. auf Workstations, Alarmkonsolen in Unterkünften oder öffentlichen Bereichen, sodass die richtige Visualisierung sichergestellt wird.

Hier erfahren Sie mehr über Alarmüberwachungssysteme >>

  • Integrieren und verbinden Sie zahlreiche verschiedene Messumformer und Subsysteme, um einen weitläufigeren Einblick in Ihre Betriebsabläufe zu erhalten.
  • Passen Sie den Bereich entsprechend den speziellen Anforderungen Ihrer Schiffe an.

Verschiedene Hilfsmessungen und Untersysteme können mit dem integrierten Steuer- und Überwachungssystem verbunden und in dieses System eingebaut werden. Dies gibt Ihren Bedieners die vorteilhafte Möglichkeit, für Störungen, die den Betrieb beeinträchtigen können, zu planen, zu überwachen und auf diese zu reagieren.

Hier erfahren Sie mehr über Hilfsmesssysteme >>

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.