Ein Tagebau birgt naturgemäß ein hohes Gefahrenpotenzial. Die Arbeit mit großen, sich bewegenden Maschinen setzt das Personal permanent Risiken aus. Kommt es zu einer unerwarteten Abschaltung eines elektrischen Seilbaggers, stellt dies ein ernst zu nehmendes Sicherheitsrisiko für das Personal dar und gefährdet gleichzeitig die Realisierung der Geschäftsziele. Alles an einem Bagger kann ausfallen, was möglicherweise einen Störfall nach sich zieht. Die Auswirkungen eines solchen Störfalls werden durch die permanente Überwachung wichtiger Schaufelkomponenten – Löffel-, Hub- und Schwenkantriebe – maßgeblich reduziert. Der AMS 6500 von Emerson wird seit Langem erfolgreich zur Überwachung bestimmter Vibrationsmerkmale von rotierender Ausrüstung eingesetzt – so auch in Erzförderanlagen wie elektrischen Seilbaggern.