Flaschenformung
Lösungen für die Formung von Flaschen mit hoher Geschwindigkeit bieten eine einheitliche Form, Dicke und Festigkeit mit hoher Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz.
Emerson Magnetventile, Regelgeräte, Zylinder und Schweißlösungen ermöglichen die Herstellung einheitlicher Flaschenformen und -größen unabhängig von der Komplexität Ihres Anlagendesigns. Moderne Spannungsversorgungstechnologie erhöht die Sicherheit des Maschinenbetriebs an der Flaschenherstellungsanlage, verringert die Stillstandszeiten, erhöht die Produktivität und steigert die Ertragskraft.
Emerson bietet eine breite Palette an Reglern und Ventilen, die so konzipiert sind, dass ein Fließband konsistente Flaschenformen und Größen liefert. Unsere Hochdruckregler ermöglichen die Druckregelung im Spritzgussverfahren, während unsere Ventile den Durchfluss der im Formprozess verwendeten Druckluft regeln. Regelgeräte sorgen für einen synchronen Ablauf beim Schließen und Öffnen der Form und Auswerfen des fertigen Produkts.
Die Ultraschall- und Punktschweißtechniken von Emerson ermöglichen die kostengünstige Flaschenformung für Kartondeckel und -dichtungen mit hoher Geschwindigkeit. Erfüllen Sie hochvolumige Produktionsanforderungen mit schnellen Schweißzyklen und weniger zurückgewiesenen Produkten. Durch die Beseitigung von Verbrauchsmaterial reduziert unsere Technologie in der gesamten Wertschöpfungskette den Materialaufwand sowie die Verpackungsgröße und Schneidkosten. Sie bietet Energieeinsparungen bis zu 25 %, reduziert CO2-Emissionen um bis zu 75 % und ist mit recycelbaren und Biomaterialien kompatibel.
Die Stromversorgung kann bei der Automatisierung des Flaschenformverfahrens eine dynamische Variable sein. Mit den Emerson Lösungen für die Stromversorgung schaffen und erhalten Sie eine anlagenweite Kontrolle über die Qualität der Stromversorgung. Stabilisieren, regeln und verwalten Sie den von Ihren Geräten benötigten Strom vom Unternehmensanschluss bis zu allen Abnahmepunkten in Ihrer Anlage. Versorgen Sie Ihre Verpackungsanwendungen mit Strom aus unserem Angebot an Entkopplern, Filtern, Transformatoren und USV-Produkten. Schließen Sie eine Partnerschaft mit uns, um teure Ausfallzeiten durch Spannungseinbrüche und Stromausfälle zu verhindern.