Abwasserhebestationen, Trockenbohrlöcher und Nassbohrlöcher dienen dazu, Abwasser aus einer niedrigen auf eine hohe Höhe zu befördern. Sie werden hauptsächlich dazu verwendet, Abwasser aus Wohngebieten zu Kläranlagen zu transportieren. Sie werden auch häufig in Verbindung mit Pumpstationen in Abwasseraufbereitungsanlagen genutzt. Die Füllstandsmessung wird für eine genaue Pumpenregelung verwendet, sowohl um hohe Füllstände zu initiieren als auch um die Pumpen bei niedrigen Pegeln auszuschalten und so Trockenlauf zu verhindern.
Der Rosemount 3490 bietet umfangreiche Regelfunktionen für alle 4–20 mA oder HART-kompatiblen Messumformer, wie z. B. den Rosemount 1208 Füllstands- und Durchflussmessumformer. Die Serie besteht aus zwei Modellen, die je nach Anwendungsanforderungen unterschiedliche Regelfunktionen bieten. Der Rosemount 3490 ermöglicht eine einfache Programmierung durch intuitive Assistenten für Füllstands- und Durchflussmessungen zur Steuerung von Pumpen, Totalisierung, Datenprotokollierung und Berechnung von Durchschnittswerten. Der Regler ist einfach abzulesen und verfügt über ein farbiges LCD-Display mit einer einfachen, intuitiven und benutzerorientierten Oberfläche.