RTUs für Wasser und Abwasser
RTUs für die Steuerung von Wasser- und Abwasseranlagen mit Schwerpunkt auf niedrigem Stromverbrauch und hoher Skalierbarkeit.
Der Aufbau einer sicheren, standardisierten Automatisierungsinfrastruktur für die unternehmensweite Nutzung von Daten und Diagnosen ermöglicht kontinuierliche betriebliche Verbesserungen. Aus diesem Grund haben wir die nächste Generation der FB3000 RTU mit Hardware, Software und Anwendungen entwickelt, die zum Vorantreiben der digitalen Transformation in Ihren gesamten Betriebsabläufen erforderlich sind. Von überragender Form und Funktion bis hin zu branchenführender Konfigurierbarkeit und Programmierbarkeit – die agile FB3000 RTU lässt sich problemlos an Ihre sich ändernden Standortanforderungen anpassen.
Die FB3000 RTU kann von einem einzelnen Messpunkt bis hin zu Ihrer größten Anlage einfach an Ihre Anforderungen, einschließlich komplexer Logik und Steuerung, angepasst werden. Erweitern Sie die Kapazität nach Bedarf durch Hinzufügen von E/A-Modulen zu einer vorhandenen RTU, um Flexibilität ohne Komplexität zu erreichen.
Mit unserer intuitiven FBXDesigner™-Software erhalten Sie sofort nach dem Auspacken so viel Kontrolle, wie Sie brauchen. Anwender haben die Möglichkeit, die Komplexität von Logik und Steuerung mit unserer kompletten Suite aus leistungsstarken, integrierten IEC 61131-Programmen anzupassen. Ihre Mitarbeiter können in kurzer Zeit Fachwissen erwerben und über die Grundkonfiguration hinaus in die Programmierung einsteigen, um sicherzustellen, dass die Steuerungsanforderungen mit den Anforderungen Ihres Standorts in Einklang stehen.
Die Maximierung von Betriebszeit und Anlagenverfügbarkeit erfordert die Möglichkeit, die Programmierung und Konfiguration zu bearbeiten, ohne die FB3000 RTU ausschalten oder die CPU neu starten zu müssen. Unsere neue Online-Bearbeitungsfunktion macht es autorisierten Anwendern einfacher denn je, Änderungen vorzunehmen. Es ist nicht erforderlich, einen Prozess zu unterbrechen, um Ladeveränderungen oder andere Bearbeitungen durchzuführen.
Gewährleisten Sie eine umfassende Strategie zur Risikominderung in Ihrer Anlage, indem Sie Ihr System schützen und die Integrität Ihrer Daten aufrechterhalten. Mithilfe der FB3000 RTU können Sie für eine sicherere Infrastruktur sorgen, indem die RTU unbefugten Personen den Zugriff auf Ihr System verwehrt. Zusätzliche integrierte Funktionen gewährleisten die Authentizität Ihrer Daten.
Mit einer wesentlich geringeren Leistungsaufnahme als eine SPS kann die FB3000 RTU mit kostengünstiger Solarenergie betrieben werden und bietet somit eine größere Flexibilität für Standorte, an denen keine oder nur eine begrenzte Stromversorgung vorhanden ist. Im Falle eines Stromausfalls bieten doppelte Stromeingangsblöcke ein automatisches Failover, um für einen kontinuierlichen Betrieb zu sorgen. Darüber hinaus ermöglicht der standardmäßige Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +75 °C einen zuverlässigen Betrieb der RTU, ohne dass sie in einer temperaturgeregelten Umgebung installiert werden muss.