Fisher™ EZR Druckminderer

Produktbeschreibung

Vorgesteuerte Druckminderer des Typs EZR wurden konzipiert, um einen präzisen, reibungslosen und geräuscharmen Betrieb, eine dichte Absperrung und eine lange Lebensdauer sogar beim Betrieb mit verschmutzten Medien zu gewähren. Die Serie EZR kann in verschiedenen Anwendungen installiert werden, wie z. B. in Transport-/Verteilungssystemen für Erdgas sowie in industriellen und gewerblichen Einrichtungen. Der Typ EZROSX ist mit einer Sicherheitsabsperrung erhältlich, die Schutz vor Über- und/oder Unterdruck bietet, indem sie den Gasdurchfluss zum System in der Auslaufstrecke vollständig abschaltet.

Animation anzeigen: Klicken Sie hier

Merkmale

  • Dichte Absperrung—Der Metallkegel wurde so konzipiert, dass er Partikel und Schmutz von der Membran wegleitet und somit eine überragende Dichtheit des Abschlusses bietet und die Wartungsintervalle verlängert.
  • Schutz vor Verschmutzung—Der revolutionäre Strömungspfad des Käfigs der EZR-Serie minimiert Beschädigungen durch Verschmutzung, während das Edelstahlsieb am Eingang verhindert, dass die Membran durch große Partikel beschädigt wird.
  • Geräuscharmer Betrieb—Der Standardkäfig bietet die beste Geräuschreduzierung seiner Klasse und macht die Serie EZR um 6–8 dBa leiser als vergleichbare Regler mit flexiblem Element.
  • Lange Lebensdauer—Die praxiserprobte Membranbauweise beinhaltet eine Stoffschicht, eine erhöhte Wulstkante und eine gegossene Form, um die Stärke, die Langlebigkeit und die Nutzungsdauer zu steigern.
  • Hohe Kapazität—Der Strömungspfad der Serie EZR bietet die beste Kapazität seiner Klasse in Kombination mit dem geräuschärmsten Betrieb. Fisher™ Produkte werden im Labor getestet, damit 100 % der spezifizierten Durchflusskapazität zuversichtlich verwendet werden können.
  • Stellweganzeige—Vereinfacht die Inspektion und die Fehlersuche/-beseitigung im System während des Betriebs.
  • Hohe Genauigkeit—Mehrere Ausgangsdruckbereiche und schmale Proportionalbereiche, die durch Vorsteuerungen der Serie 161EB, der Serie 161AY und des Typs PRX/120 geboten werden, gewähren der Serie EZR eine straffere, präzisere Regelung.
  • Integrierte Sicherheitsabsperrung—Die Sicherheitsabsperrung des Typs EZR-OSX stoppt die Gasversorgung, wenn ein Über- oder Unterdruck vorliegt.
Lieferbare Konfigurationen
Typ EZR: Regelbereich von 15 mbar bis 68,9 bar (6 Zoll Wassersäule bis 1 000 psig)
Typ EZROSX: Typ EZR mit einer integrierten Sicherheitsabsperrung des Typs OS2
Nennweiten und Anschlussarten
Nennweiten: NPS 1, 2x1, 2, 3, 4, 6x4, 8x4, 6, 8, 8x6, 12x6/DN 25, 50x25, 50, 80, 100, 200x100, 150, 200, 200x150, 300x150
Endanschlüsse: 150RF, 300RF, 600RF, NPT, 125FF, 250RF, SWE, BWE
Druckstufe des Hauptventils
Max. Einlassdruck (Betrieb): 72 bar (1 050 psig)
Max. Differenzdruck (Betrieb): 55 bar d (800 psid)
Max. Einlass- und Differenzdruck (Notfall): 72 bar d (1 050 psid)
Auslassdruckbereiche
15 mbar bis 69,0 bar (6 Zoll Wassersäule bis 1 000 psig)
Temperaturbeständigkeit
-29 bis 127 °C/-20 bis 260 °F

Dokumentation und Zeichnungen

Wir sind online.Möchten Sie chatten?