Medidor FLUXUS H831 de Flexim de hidrocarburos en áreas clasificadas para caudal volumétrico estándar

Descripción del producto

El FLUXUS H831 de Flexim es un sistema de medición analítica y de caudal catalogado como área clasificada Zona 1 para la industria de procesamiento de hidrocarburos (HPI). Este sofisticado caudalímetro no intrusivo de alta precisión combina una medición ultrasónica muy precisa del caudal y de la velocidad del sonido, funciones avanzadas de cálculo y diagnóstico con una carcasa antideflagrante e ignífuga robusta, duradera y adaptada a las necesidades del sector. La computadora HPI integrada en el caudalímetro no intrusivo H831 calcula la gravedad API, la densidad operativa, la densidad en condiciones base y la viscosidad cinemática. Los caudales volumétricos informados por el medidor se compensan automáticamente para las entradas de temperatura y presión en vivo de acuerdo con las normas industriales ASTM1250, GPA TP25 y D4311.

Tipo de fluido
Varios hidrocarburos
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): de ±1...2 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de caudal
hasta 2
Rango
Rango de velocidad del caudal: de 0,01 a 25 m/s (de 0,03 a 82 ft/s), en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I/Div. 1
FM Clase 1/Div. 2
ATEX/IECEx Zona 1
INMETRO
NEPSI
PESO
KOSHA
Fuente de alimentación
100-230 V CA
20-32 V CC
Tamaño del tubo
De 6 a 6500 mm (de 0,24 a 255,9 in)
Rango de presión
-
Rango de temperatura (medios)
De –40 °C a 240 °C (–40 a +464 °F)/WI: de –200 a +630 °C (–328 a +1166 °F)
Salida
4-20 mA activo/pasivo (Ex-ia opcional)
HART activo/pasivo de 4-20 mA (Ex-ia opcional)
pulsos/frecuencia/binario
Entrada
Temperatura (Ex-ia opcional)
4..20 mA (Ex-ia activo opcional)
Protocolo de comunicación
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (Ex-ia opcional)
Foundation Fieldbus (Ex-ia opcional)
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Adecuado para su finalidad: entradas de proceso (presión y temperatura) habilitadas para aplicaciones de procesamiento de hidrocarburos y generación de informes de caudal estándares de acuerdo con las normas industriales ASTM1250, GPA TP25 y D4311.
  • Muy rentable: sin tuberías, sin paradas de proceso, prácticamente sin mantenimiento
  • Transductores de caudal igualados, emparejados y calibrados en húmedo (certificación trazable a normas nacionales)
  • Excelente estabilidad del punto cero y sin deriva
  • Relación de rangeabilidad amplia
  • Independiente del tamaño de la tubería, el material, la presión de operación, el fluido y la temperatura (desde –170 °C hasta +630 °C)
  • Sin desgaste ni abrasión
  • No es propenso a la obstrucción ni a la corrosión
  • Sin pérdida de presión ni riesgo de posibles fugas y emisiones fugitivas
  • Verificación avanzada del medidor

Documentos y dibujos