Mejorar y mantener el alto desempeño de SMR a largo plazo
Las instalaciones que necesitan un suministro continuo de hidrógeno a menudo utilizan el reformado de metano con vapor para producirlo. Para estas unidades, el consumo energético y la variabilidad de la temperatura afectan a los costos, la calidad de la producción y la seguridad. Esta variabilidad se deriva de la ineficiencia de la combustión, la variabilidad del proceso y la degradación de los equipos. La solución SMR de Emerson permite a los operadores responder a las condiciones cambiantes y optimizar el desempeño.