Caudalímetro de gas de cuatro haces FLUXUS G736 de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro de gas FLUXUS G736 combina el procesamiento digital de señales de precisión con las conocidas ventajas de la tecnología ultrasónica no intrusiva: facilidad de instalación, diseño adaptable, alta precisión y desempeño excepcional. Con cuatro transductores ultrasónicos funcionando en modo de reflexión, ocho trayectorias ultrasónicas independientes atraviesan el fluido gaseoso y proporciona un promedio de caudal superior de hasta cuatro planos de la sección de la tubería. Con esta configuración, el caudalímetro G736 promedia los efectos del perfil de flujo transversal y consigue una compensación de caudal no intrusiva óptima para ubicaciones de instalación no deseadas en las que la proximidad insuficiente de tramos rectos aguas arriba a codos, curvas u otra instrumentación adyacente crea perturbaciones en el caudal.

Tipo de fluido
Todos los gases
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): de ±1...2 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de caudal
hasta 4
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01…25 m/s (de 0,03 a 82 ft/s), en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I /Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
Fuente de alimentación
100-230VAC
11-32VDC
Tamaño del tubo
De 7 a 1600 mm (0,28 a 63 in)
Rango de presión
De 1 barg (15 psig) a ilimitado
Rango de temperatura (medios)
De –40 °C a 240 °C (–40 a +464 °F)/WI: de –200 a +630 °C (–328 a +1166 °F)
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
pulsos/frecuencia/binario
Entrada
Temperatura
4-20 mA activo/pasivo
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Transductores con compensación de temperatura: nuestros transductores se compensan automáticamente en función de los cambios de temperatura ambiente según la norma ANSI/ASME MFC-5.1-2011.
  • Fácil instalación sin interrupciones del proceso: diseño compacto y adaptable
  • Sin mantenimiento: sin piezas móviles, sin desgaste, almohadillas permanentes de acoplamiento del transductor sin gel ni grasa
  • Seguridad de operación: sin vías de fuga ni contacto directo con el fluido
  • Promedio de canal sincronizado integrado para la compensación perfecta de perfiles de flujo no homogéneos
  • La verificación avanzada de medidores Flexim le proporciona información detallada sobre el estatus del medidor en cualquier momento
  • Corrección integrada de las perturbaciones
  • Flexim Dynamic Gas Master para compensar los cambios en la composición de los gases

Documentos y dibujos