Estándar de calibración Rosemount 8785

Descripción del producto

El estándar de calibración 8785 está diseñado para usar con el Transmisor de lodos 8782. Se puede usar para proporcionar una validación en el sitio independiente de la calibración 8782.

Precisión de referencia
Hasta ±0,05% de precisión de caudal volumétrico en la configuración de 30 pies/s
Hasta ±0,10% de precisión de caudal volumétrico en la configuración de 10 pies/s y 3 pies/s
Aprobaciones
Solamente ubicación ordinaria
Compatibilidad
Transmisor de lodos 8782
Peso
4,5 kg (10 lb)

Características

  • Diseñado específicamente para trabajar con el Transmisor de lodos 8782
  • Validación en el sitio portátil e independiente de la calibración del transmisor sin necesidad de sacar el transmisor de la planta
  • Requerido para una calibración digital de internos del Transmisor de lodos 8782
  • Capacidad para validar la señal de caudal en 0 pies/s, 3 pies/s, 10 pies/s y 30 pies/s
  • Rastreabilidad de NIST para la validación de la medición de la tasa de caudal

Documentos y dibujos