ind-rmt-en-marine-tanker-teaser

Buques cisterna

Soluciones avanzadas y sistemas de automatización para la gestión de la seguridad y de los fluidos en buques cisterna

Personalice los sistemas y soluciones de los buques cisterna más seguros y más económicos

Para enfrentar el desafío de un transporte seguro y económico de fluidos, mientras se garantizan mares más limpios y menores emisiones de todos los tipos, Emerson ha desarrollado una amplia gama de sistemas y soluciones que son adaptables y escalables para cualquier aplicación en los buques cisterna, independientemente del tipo o del tamaño del buque. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Personalice los sistemas y soluciones de los buques cisterna más seguros y más económicos

Funcionamiento

Sistemas de monitorización y control integrados (ICMS)

El sistema integrado de monitorización y control es escalable y se puede personalizar para la aplicación específica de su buque cisterna, sin importar el tipo (químicos, gas, petróleo) o el tamaño del buque. La arquitectura del sistema admite cualquier combinación de subsistemas y con la arquitectura instalada, usted logra obtener un panorama completo de diferentes tareas a bordo a través de una interfaz de usuario intuitiva y flexible.


Más información sobre los sistemas integrados de control y monitorización >>

Sistemas de gestión de combustibles

Las aplicaciones en los buques cisterna requieren una medición muy precisa y confiable para un mayor control y gestión de la combustión, lo que permite ahorrar dinero y obtener una reducción potencial de las emisiones. Combinar las mediciones del combustible con las mediciones existentes del tanque y del caudal determinará la integridad del combustible restante, y proporcionará protección ante robos y adulteración. El flujo veloz de datos permitirá contar con una línea de referencia energética actualizada de toda la flota, además de información en tiempo real para contar con conocimientos detallados y una planificación eficiente.


Más información sobre sistemas de gestión de combustibles >>

Sistemas de monitorización de carga (CMS)

  • Rango completo de medidores de nivel por radar hechos para cualquier buque cisterna sin tener en cuenta su tamaño o tipo
  • Calidad y desempeño superiores en todas las condiciones de medición
  • Integración del radar según la alarma de nivel alto y sobrellenado

Los medidores de nivel por radar forman parte de uno de los sistemas más críticos a bordo de un buque cisterna: el sistema de monitorización de carga. Emerson ofrece una selección amplia de soluciones y las mediciones más confiables y precisas a bordo del buque cisterna, las cuales trabajan a la perfección en cualquier condición.


Lea sobre los sistemas de monitorización de carga >>

Sistemas de control remoto de válvulas (VRC)

  • Operaciones de emergencia con una bomba manual montada en tabique o en una zona firme para uso manual
  • Obtenga el control del caudal de fluidos en tanques de balastro, sentina y servicio con el sistema de control remoto de válvulas hidráulicas

El sistema de control remoto de válvulas hidráulicas es la opción correcta para contar con flexibilidad en las ubicaciones de instalación, como en la cubierta, y en áreas sumergidas y explosivas. Use los indicadores para tener un panorama visual de la posición de las válvulas en los actuadores de cubierta y asegurar la operación a bordo del buque cisterna.


Más información sobre el sistema de control remoto de válvulas >>

Sistemas de medición del nivel de tanques (TLG)

  • Económicos, con poca necesidad de mantenimiento
  • Acceso simple, mantenimiento y resolución de problemas de forma remota
  • Flexibilidad con una amplia variedad de tecnologías de medición de nivel de tanques

Para la medición del nivel en tanques de balastro y de servicio, se pueden usar diferentes tecnologías, como sistemas electroneumáticos, sensores eléctricos de presión y transmisores de nivel de tanques. Estas soluciones ofrecen flexibilidad y sistemas personalizados que cumplen con los requisitos de redundancia y división en diferentes zonas de fuego.


Más información sobre los sistemas de medición del nivel de tanques >>

Sistemas de monitorización de alarmas (AMS)

  • Filtrado y distribución avanzados de alarmas que activan las indicaciones de las alarmas en ubicaciones correctas y situaciones relevantes
  • Anuncios audiovisuales integrados que benefician a todos a bordo: desde el capitán hasta los ingenieros de turno

Las alarmas se pueden presentar en estaciones de trabajo, además de paneles de alarma en áreas públicas y zonas de servicio. El sistema de monitorización de alarma es flexible y se puede configurar para activar indicaciones de alarma en ubicaciones determinadas que aseguran una visualización correcta.


Más información sobre el sistema de monitorización de alarmas >>

Sistemas auxiliares de medición

  • Integre e interconecte numerosos transmisores y subsistemas diferentes para ampliar la información general de funcionamiento
  • Personalice el rango según los requisitos específicos del barco

Diversas mediciones auxiliares y subsistemas se pueden interconectar e incorporar en el sistema integrado de control y monitorización. Esto le proporcionará a sus operadores oportunidades ventajosas para planificar, monitorizar y reaccionar ante interrupciones que interfieren con las operaciones.


Más información sobre sistemas auxiliares de medición >>

Productos relacionados

Habilite JavaScript para usar este sitio web.