Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-HV216

Électrovannes d’arrêt de gaz ASCO™ HV216

Product Description

La vanne ASCO série HV216 est conçue pour couper l’alimentation en gaz lorsque le câble qui la maintient en position ouverte est détaché. Le corps en aluminium de cette vanne 2 voies répond aux normes de sécurité des cuisines commerciales, industrielles et institutionnelles établies par la National Fire Protection Association. Elle convient aux applications d’arrêt du gaz à basse pression.

Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Pilotage de vannes
Solénoïde
Produits
Gaz naturel
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/2 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 po ; 3 po
Matériaux du corps
Aluminium
Type d’orifice
NPTF
Débit
De 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv ; supérieur à 14,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 150 PSIG
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Normes/réglementations
UL

Caractéristiques

  • Corps de vanne léger en aluminium pour le gaz de combustion
  • Débit élevé jusqu’à 138 Cv (118 Kv)
  • Proposées en diamètres de raccordement de 1/2" à 3"

Documentation et schémas