Asco-P-K3A

Vannes d’arrêt de gaz ASCO™ série K3A

Product Description

La série K3A ASCO est une gamme d’électrovannes permettant la coupure positive de conduites de gaz pilotes ou principales des brûleurs à gaz commerciaux et industriels. Les vannes intègrent des corps en aluminium moulé sous pression et se déclinent en modèles à commande directe et à commande assistée. Elles sont conformes à de nombreuses exigences en matière de débit et de pression.

Pilotage de vannes
Bobine
Matériau du corps
Aluminium
Produit
Gaz naturel
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Tension
110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur
Normes/réglementations
CSA, FM, Type 1, UL

Caractéristiques

  • Fonctionnement 2 voies normalement fermé
  • Fournie avec tarauds pour tuyaux NPT de 3,2 mm en amont et en aval avec bouchons pour les tests de routine
  • Adaptée pour une utilisation à une température ambiante pouvant atteindre 79 °C
  • Les temps d’ouverture et de fermeture sont inférieurs à 1 seconde