Asco-P-Mark 3

Vannes de régulation directionnelle série Mark 3 Numatics™

Product Description

La série Mark 3 Numatics est une gamme de vannes de régulation directionnelle miniatures à haut débit. Les performances répétables et fiables des vannes pneumatiques dans des conditions difficiles les rendent idéales pour les applications sur machines à cadence élevée telles que la mise en bouteille, l’emboutissage et l’estampage, ainsi que la fabrication de pneus. La conception modulaire de la série Mark 3 permet une installation et une configuration aisées.

Pilotage de vannes
Pneumatique - Pilotage par l’air ; Solénoïde - Pilotage par l’air ; Solénoïde - Commande directe
Diamètre de raccordement/de l’orifice
10-32 po ; 1/8 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, UNF
Normes/réglementations
CSA, UL
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Produits
Air, gaz inerte, vide

Caractéristiques

  • Leur fonctionnement à commande directe, à pilotage par l’air ou à électrovanne pilote les rendent adaptés à une large gamme d’applications à cadence élevée
  • Consommation d’énergie minimisée grâce à des détendeurs de pression
  • Nombre de cycles de la machine optimisé grâce à des contrôleurs de vitesse
  • Disponibles avec un sandwich limiteur de débit et des régulateurs de pression intégrés
  • Classement NEMA 4/IP65 pour une application dans des environnements difficiles