AVENTICS-P-EV18

Régulateurs de pression électropneumatiques AVENTICS™ série EV18

Product Description

La série EV12 d’AVENTICS est une gamme de vannes proportionnelles extrêmement efficaces et rentables dotées d’une commande numérique. Ces vannes sont idéales pour les exigences de régulation de la pression. Cette gamme de vannes se distingue par un faible encombrement et une conception modulaire facile d’emploi. Ces régulateurs peuvent être intégrés directement à l’unité de traitement de l’air série AS, pour plus l’efficacité grâce à une solution IIoT compacte et complète fournie par un seul fournisseur, ou être utilisés en tant que solution autonome haut débit.

Caractéristiques

  • Régulateur de pression piloté jusqu’à 10 bar
  • Faible consommation d’énergie
  • IO-Link (fonction)
  • Débit 16 500 l/min (à Pmax)
  • Plage de pression de 0 à 10 bar
  • Indicateur
  • Configurable via l’indicateur : plage de pression, comportement du régulateur, sortie de valeur réelle ou sorties, commande
  • Régulation de la pression en cas de chute de tension

Documentation et schémas