AVENTICS-P-IP67-SCP-X

Alimentations autonomes SolaHD™ SCP-X série IP67

Product Description

Les alimentations électriques de la série SCP-X, classées IP67, peuvent être montées presque n’importe où sur une machine, un convoyeur ou un mur. Aucun boîtier n’est nécessaire. Les câbles à connexion rapide assurent l’indice de protection IP67 et éliminent les coûts de câblage. Disponible de 100 à 240 watts.

c-ul-us-listed
ce-mark

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:
Homologation cULus, équipement de contrôle industriel (voir le catalogue pour plus de détails)
Classification de sécurité de classe 2 (modèles à sorties simples 4A et 8A doubles), classification de sécurité humaine PELV sur tous les modèles
Fréquence
50/60/400 Hz
Plage de la fréquence d’entrée
CA monophasé 50/60/400 Hz
Plage de tension d’entrée
Plages de tension universelles de 86 à 267 Vca ou de 100 à 353 Vcc
Puissance de sortie
Modèles 100 W, 200 W et 240 W
Plage de tension de sortie
Sortie de 24 Vcc avec 25-25,5 Vcc, rétablissement automatique
Capacité de surcharge
0,2 A sur les modèles de classe 2, 150 % pendant 4 secondes sur le modèle 10A
Indicateur visuel
Voyant vert LED pour CC OK
Raccord à bride
Quatre fixations
Connecteur d’entrée sur tous les modèles
Filetage mâle/externe de 7/8 po à 3 broches (requiert un jeu de cordons à taraudage/femelle)
Connecteur de sortie sur les modèles de classe 2
Filetage externe/mâle 4 broches 7/8 po
Connecteur de sortie sur le modèle de 240 W
Filetage interne/femelle M12, 5 broches, code L
Connecteur de relais OK CC (modèle de 240 watts uniquement)
Filetage interne/femelle M12, 4 broches, code A

Caractéristiques

  • Indice de sécurité mondial comprenant cULus, CE, IP67, F47 Immunité aux baisses soudaines de tension, RoHS
  • Indice de protection environnementale IP54/66/67 sur tous les modèles
  • Modèles à sorties simple et double avec classe 2 (3,8 A et 7,6 A nominal à 24 Vcc)
  • Versions simple et double certifiées de classe 2 (100 watts)
  • Montage dans n’importe quelle orientation (pas de limitation ou de déclassement de température jusqu’à 60 °C)
  • Certifié pour les plages universelles de tension d’entrée CA et CC
  • Indicateur visuel CC OK (LED verte) sur tous les modèles
  • Sortie CC OK sur le modèle 10 A