AVENTICS-P-S4K5U-5C

Onduleurs On-Line à usage international S4K5U-5C 6 kVA de SolaHD™

Product Description

Les onduleurs On-Line à usage international S4K5U-5C 6 kVA incluent la topologie True On-line (double conversion) offrant une protection optimale contre de nombreux problèmes liés à l’alimentation électrique. Le programme de configuration permet de choisir la tension de sortie pour un usage international. Les tests d’autodiagnostic simplifient les opérations de maintenance et de dépannage ; l’onduleur peut être remplacé par les utilisateurs. Le commutateur de bypass de maintenance standard offre un niveau de protection supplémentaire.

ce-mark
eac-certified
abs

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
:
SolaHD™ PN S4K240BATC
Certifications
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Plage de tension d’entrée
176-280 Vac
Type d’élément
Made to Stock
disponibilité
Certifications
Hertz
Plage de tension d’entrée
Type d’élément
disponibilité
CE
50 or 60 Hz
176-280 Vac
Made to Stock
SolaHD™ PN S4K5U6K5C
Certifications
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Plage de tension d’entrée
176-280 Vac
Type d’élément
Kit
disponibilité
Certifications
Hertz
Plage de tension d’entrée
Type d’élément
disponibilité
CE
50 or 60 Hz
176-280 Vac
Kit
Capacité (VA/W)
6 000/4 800
Autonomie de la batterie (minutes, demi-charge/pleine charge)
Batterie interne 17/6
Bruit
<55 dBA à 3,2 pieds à l’arrière ; <50 dBA à 3,2 pieds à l’avant/sur les côtés
Hertz
50 ou 60 Hz
Plage de tension d’entrée
176-280 Vca
Plage de tension nominale
230 Vca
Nombre de phases
Monophasé
Température de service
0 °C à +40 °C
Plage de tension de sortie
230 Vca

Caractéristiques

  • CE, EAC, Type ABS, Procédure ISTA 1A
  • Véritable topologie en double conversion
  • Tension de sortie flexible L-N (220/230/240 V)
  • Ports Intellislot, USB et de communication du bornier. Montage en rack ou dans une tour
  • Haute densité, 6 kVA dans un espace rack au format 5U seulement
  • Module de batterie interne remplaçable à chaud par l’utilisateur
  • Possibilité d’association avec une armoire d’extension batterie au format 3U
  • Les tests d’autodiagnostic simplifient les opérations de maintenance et de dépannage. Inclut un commutateur de bypass de maintenance manuelle et automatique. Coupure d’urgence à distance
  • Détection de fréquence automatique de 60 ou 50 Hz