Vérins à tirant AVENTICS™ série TRB (ISO 15552)

Product Description

Les vérins AVENTICS série TRB (ISO 15552) comptent parmi les plus fréquemment utilisés dans les industries où des vérins à usage intensif sont nécessaires, comme le bois et l’aluminium, l’acier et l’automobile, les machines lourdes et l’exploitation minière, pour n’en citer que quelques-unes.

Caractéristiques

  • Diamètres de piston disponibles de 32 à 125 mm
  • Amortissement pneumatique avancé
  • Amortissement élastique supplémentaire
  • Large gamme de modules de racleur disponibles
  • Grâce au système modulaire, vous pouvez à tout moment changer le racleur sur le vérin et réduire considérablement les interventions d’entretien
  • Large choix de variantes et d’accessoires via le configurateur

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas