Évent bout de ligne Enardo™ modèle 4000

Product Description

Les évents bout de ligne Enardo sont conçus pour une utilisation sur les bacs de stockage en vrac qui contiennent des liquides non volatils. Ces évents offrent une capacité de débit efficace pour protéger le bac contre une surpression positive ou négative et permettent aux vapeurs de circuler librement dans et hors du réservoir de stockage. Les modèles 4000 et 4100 offre une protection contre la pluie, la saleté, les insectes et d'autres corps étrangers qui pénètrent dans l'évent.

Dimensions
2 po à 12 po
Matériaux du boîtier
Aluminium | acier au carbone | 304 SS | 316 SS
Construction
Aluminium, acier au carbone, 304 SS, 316 SS
Options
Revêtement spécial

Caractéristiques

  • Matériaux résistants à la corrosion
  • Écran en maille métallique
  • Raccordement à bride de 150 lb
  • Conception robuste et forgé
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS