Keystone-P-P000925

Robinets à papillon Keystone série GRW/GRL (ISO)

Product Description

Robinet à papillon à siège résilient à usage industriel intensif

abs
ped

Caractéristiques

  • Conception de corps entre brides (wafer) et à oreilles avec dimensions entre faces, selon les normes EN 558 série 20 et API 609.
  • Conçu selon les normes EN 593 et API 609.
  • Le siège est remplaçable sur site et isole entièrement le corps et l’arbre du fluide.
  • Le joint d’étanchéité primaire de l’arbre accepte une pression supérieure à la pression nominale du robinet et empêche toute fuite dans l’atmosphère.
  • Un joint d’étanchéité secondaire renforce la sécurité.
  • Un joint torique moulé dans le siège élimine le besoin d’installer des joints supplémentaires.
  • L’arbre est équipé de joints qui empêchent l’humidité de s’infiltrer.
  • L’arbre, conçu en deux parties, permet d’utiliser un papillon profilé et assure une obstruction minimale de l’écoulement (DN 300 max.).
  • La périphérie arrondie et polie du papillon assure une étanchéité concentrique absolue, des couples inférieurs, une durée de vie du siège plus longue et une fermeture parfaitement étanche à la goutte.
  • Les perçages de positionnement du corps simplifient l’installation et le centrage entre les brides.
  • Le col allongé permet le calorifugeage de la tuyauterie.
  • La bride de l’actionneur est conforme à la norme ISO 5211.
Certifications
ABS, DESP (Directive Équipements Sous Pression), DVWG, CUTR, CRN
Raccordement au procédé
Entre brides (wafer), à oreilles
Domaines d’application
Navire de croisière, eau de refroidissement, compresseurs, circulation de l’air, installations et services collectifs
Matériau
Super duplex, acier inoxydable 316, cuproaluminium, Buna-N, fonte GS, duplex, caoutchouc EPDM, nylon
Température de service
Inférieur à 150 °C
Classe de pression
PN, ASME
Type de raccordement au procédé
PN16, 150RF
Type de siège/joint
Résilient
Classe de fermeture
Zéro fuite
Normes
ASME B16.34, API 609
Dimensions de la vanne
5”, NPS 10/DN 250, NPS 12/DN 300, NPS 14/DN 350, NPS 18/DN 450, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 24/DN 600, NPS 3/DN 80, NPS 30, NPS 36, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150, NPS 8/DN 200, NPS 16/DN 400
Normes de dimensionnement de vanne
NPS, DN
Type de vanne
Papillon
Produits
Eau-glycol, eau, liquide, air
Tige
Joint torique

Documentation et schémas