Sonde de température thermocouple 214C, transmetteur sans fil 848T et puits thermométrique 114C Rosemount™
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Sonde de température à thermocouple Rosemount™ 214C
Résistance d'isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Certifications/homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Fils de raccordement
Fil de 0,205 mm², isolation FEP. Codage par couleur selon la norme CEI 60584 ou ASTM E230
Résistance d'isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Certifications/homologations
Zones dangereuses, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Transmetteur de température sans fil Rosemount™ 848T
Entrée
Quatre entrées configurables indépendamment, incluant des sondes à résistance (à 2, 3 et 4 fils), des thermocouples, 0-1 000 mV et 0-10 V, signaux ohm (à 2, 3 et 4 fils) et 4-20 mA.
Signal de sortie
Protocole WirelessHART®
Boîtier
Boîtier en aluminium renforcé
Options d’étalonnage
Étalonnage sur 5 points
Certifications/Homologations
Zones dangereuses, environnement maritime, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Fréquence de rafraîchissement
4 secondes à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Type d’antenne
Externe (plage standard ou élargie)
Puits thermométrique Rosemount™ 114C
Calculs de puits thermométrique
Calcul de la fréquence de sillage effectué par des ingénieurs certifiés, commandez R21 pour le rapport officiel
Modificateurs de conception
Les diamètres de la base, de l’alésage et de l’embout peuvent être personnalisés pour n’importe quelle application.
Certifications/homologations
Certification des matériaux, NACE, CRN (voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications)
Tests des produits
Test de pression externe, test de pression interne, test de ressuage, rayons X, PMI (voir les spécifications complètes pour la liste de tous les tests)
Caractéristiques
Sonde de température à thermocouple Rosemount™ 214C
Types de sondes comprenant les thermocouples J, K et T pour une plus grande souplesse d’application
Respect des exigences en matière de tolérance de précision des normes ASTM et CEI, offrant ainsi des performances fiables
Vaste plage de températures de -196 à 1 200 °C pour une longévité accrue dans des environnements de procédé variés
Résistance aux fortes vibrations pour une résilience accrue dans des environnements de procédé difficiles
Disponible dans des configurations simples ou doubles avec des jonctions raccordées ou non à la masse pour une meilleure compatibilité des procédés
Tous les types et toutes les longueurs de sondes sont disponibles avec un diamètre de 6,35 mm de câble à isolation minérale pour satisfaire aux normes du secteur
Raccords à compression réglable ou fixe et adaptateurs à ressort ou soudés qui répondent aux exigences de montage spécifiques
Options de boîtier et tête de connexion pour une adaptabilité aux procédés
Approbations générales des zones dangereuses pour répondre aux exigences du projet
Transmetteur de température sans fil Rosemount™ 848T
Technologie HART® sans fil, sûre et économique, pour une fiabilité des données supérieure à 99 %
La solution au meilleur prix par point accepte quatre entrées configurables (sonde à résistance, thermocouple, ohm, millivolt et signaux 4 à 20 mA)
Le boîtier renforcé permet une installation au plus près du procédé, même dans les environnements difficiles et les zones dangereuses
L’antenne à portée étendue permet une communication sans fil pour les installations à longue distance
Conçu avec jusqu’à alertes personnalisables pour une surveillance avancée des mesures
Les tableaux de bord de l’instrument affichent une interface conviviale qui simplifie la configuration, le diagnostic et le dépannage
Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans maintenance et un remplacement sur site sans démontage du transmetteur.
Sa simplicité d’installation permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.
Puits thermométrique Rosemount™ 114C
Les types de montage fileté, à brides, Van Stone et soudé avec différentes options de profil de tige permettent une flexibilité d’application.
Une large sélection de matériaux de puits thermométrique, de l’acier inoxydable aux matériaux exotiques, permet de répondre aux différentes spécifications de procédé.
L’option de rapports sur les calculs de la fréquence de sillage garantit la compatibilité de la conception du puits thermométrique avec les conditions du procédé.
Les variantes de conception pour l’épaisseur de la base, de la pointe et de l’alésage permettent de personnaliser l’instrument pour répondre aux exigences d’applications particulières.
Le type Van Stone permet d’utiliser des matériaux de bride différents pour la bride et la tige, à des fins de rentabilité.
Les options de puits thermométrique, notamment NACE, la certification et les tests PMI des matériaux, garantissent la traçabilité ou la compatibilité des matériaux.
Les options de test spécifiques permettent de répondre aux exigences de procédés, y compris le test de pression hydrostatique externe et le test de contrôle par ressuage.
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionner un pays/une région et une langue
Sélectionner un pays/une région
Sélectionner une langue
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.