Analisadores de vibração baseados em rota
Tecnologias baseadas em rota permitem que os usuários coletem dados no maior número de ativos e ainda solucionem os problemas no campo.
A coleta de dados de vibração em uma rota predeterminada através da planta é o alicerce dos programas de manutenção preditiva atuais. E as mesmas ferramentas podem fornecer testes sofisticados de diagnóstico de ativos problemáticos, mesmo fornecendo um monitoramento contínuo quando necessário, sem a despesa de um sistema permanente com fio.
Com certificações para uso em uma variedade de ambientes classificados, o coletor/analisador de dados baseado em rotas da Emerson também pode ser usado para realizar o balanceamento de campo e o alinhamento a laser sem fio.
O alinhamento adequado do eixo pode ajudar a maximizar a disponibilidade e prolongar a vida útil da máquina de meses a anos.