Medição da vazão e pressão para controle de densidade do separador
Medição da vazão e pressão para controle de densidade do separador
Medição precisa para reduzir o desperdício de produtos.
Obtenha a concentração de gordura desejada com a instrumentação de vazão e pressão
No processo de separação, o leite cru é separado em leite desnatado e creme de leite. Nesse processo, é crucial conseguir medir com precisão a concentração de vazão e as taxas de vazão tanto do leite desnatado quanto do creme de leite.
Ideais para aplicações higiênicas de controle do processo, os medidores de vazão série H são precisos, de baixa frequência e de encaixe perfeito, com um design compacto, drenável e lavável. Obtenha um desempenho confiável sob condições extremas de processo, incluindo gás incorporado.
The Rosemount 8721 Hygienic Magnetic Flow Meter Sensor uses an all-welded meter body that is specifically designed for food, beverage and life science applications that demand safe, hygienic and reliable performance. All contact surfaces are constructed of FDA-approved materials designed in accordance with 3A standards. Additionally, the 8721 is available with a variety of sanitary process connections with easily accessed process gaskets to facilitate efficient inspection and maintenance.
O Rosemount 3051HT Transmissor de pressão para aplicações higiênicas é a melhor solução da categoria para medições manométricas e absolutas nas indústrias farmacêutica e de alimentos e bebidas. Projetado com conexões de processo conforme os padrões da indústria, este transmissor se conecta a encaixes sanitários sem um hardware de montagem especial. Este dispositivo atende aos padrões da indústria 3-A™, EHEDG e ASME-BPE e apresenta uma opção de invólucro de aço inoxidável polido.
Conecta-se a vários encaixes sanitários com o padrão da indústria
Compatível com os padrões 3-A, EHEDG e ASME-BPE para atender às exigências específicas da indústria
O invólucro de aço inoxidável polido não possui cavidades e frestas, facilitando a limpeza e a remoção de sujeira.
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 100:1
Protocolo de comunicação
4-20 mA HART™ FOUNDATION™ Fieldbus PROFIBUS®
Ative o JavaScript para usar este site.
Selecione um país/região e idioma
Selecionar um país/região
Selecionar um idioma
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.