Medição de vazão para sistemas de limpeza no local (CIP)
Medição de vazão para sistemas de limpeza no local (CIP)
Evite a contaminação identificando e removendo facilmente restos indesejados de produtos.
Medição de vazão precisa e confiável para limpeza no local
Durante a limpeza no local, a instrumentação de vazão pode ser usada para identificar diferentes densidades de fluidos, distinguindo rapidamente entre produto, água de enxágue e solução de limpeza.
Ideais para aplicações higiênicas de controle do processo, os medidores de vazão série H são precisos, de baixa frequência e de encaixe perfeito, com um design compacto, drenável e lavável. Obtenha um desempenho confiável sob condições extremas de processo, incluindo gás incorporado.
Minimize a variabilidade no controle do processo com sensibilidade superior em um design compacto
Garanta a consistência e a qualidade do produto com medição de densidade superior
Permita a troca rápida do produto com projeto de autodrenagem e estabilidade de temperatura superior
Repetibilidade/Precisão com líquido
Até ±0,05% da taxa (±0,025% de repetibilidade)
Repetibilidade/Precisão com gás
Até ±0,35 % da taxa (±0,25 % de repetibilidade)
Repetibilidade/Precisão da densidade
Até ±0,0005 g/cm3 (±0,0002 g/cm3 de repetibilidade)
Ative o JavaScript para usar este site.
Selecione um país/região e idioma
Selecionar um país/região
Selecionar um idioma
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.