O gerenciamento de estoque em instalações de produção e mistura de óleo lubrificante pode ser desafiador. Devido à natureza de suas operações, as plantas de óleo lubrificante geralmente têm vários tanques de armazenamento contendo uma ampla variedade de líquidos, muitos dos quais têm propriedades diferentes e requisitos diferentes para condições de armazenamento. O tanque também pode ter se expandido ao longo do tempo para se espalhar por uma grande área e pode ter sido construído para diferentes padrões.
Um sistema de monitoração de tanques é uma maneira econômica de obter o controle das operações do tanque e do inventário de produtos. Com flexibilidade para conectar uma variedade de transmissores de nível, temperatura e pressão, você sempre pode encontrar a solução certa para cada tanque (independentemente do tamanho, forma ou conteúdo). E a eficiente solução de infraestrutura com um único barramento digital de cabo economiza a fiação por um baixo custo de instalação. O sistema de monitoração de tanques permite eliminar a medição manual, melhorar a precisão e fornece uma visão geral em tempo real do software de fácil utilização.