Medição de nível para engarrafamento de bebidas alcoólicas em destilarias
Medição de nível para engarrafamento de bebidas alcoólicas em destilarias
Meça com precisão os níveis do tanque utilizando um radar sem contato, mesmo em recipientes de enchimento rápido desafiadores.
Evitar perdas e o funcionamento a seco de bombas durante os processos de engarrafamento
No processo de engarrafamento, é importante monitorar continuamente o nível dentro do tanque para melhorar a eficiência do processo de enchimento, evitar o funcionamento a seco de bombas e reduzir as perdas de produto.
O transmissor de nível tipo radar sem contato Rosemount™ 5408 usa tecnologia e projeto centrados no usuário aperfeiçoados para fornecer medições precisas e confiáveis em materiais líquidos e sólidos. Usando as tecnologias FMCW de dois fios e a Smart Echo Supervision, o Rosemount 5408 emite um eco contínuo para maximizar a intensidade do sinal de radar e produzir uma medição mais robusta e confiável. Oferecendo facilidade de uso em todos os pontos de contato, o Rosemount 5408 usa um software com interface intuitiva para guiar o operador na instalação, no comissionamento, no teste de prova e na manutenção. O conjunto de diagnósticos integrados monitora proativamente a saúde e os alertas do transmissor se houver um problema. Com certificação de segurança para aplicações SIL 2 de acordo com a norma IEC 61508, o Rosemount 5408:SIS reduz o custo de riscos, aumenta a eficiência e protege as pessoas e o ambiente.
Com a tecnologia Smart Echo Supervision™, os radares sem contato Rosemount rastreiam automaticamente todos os ecos, incluindo aqueles de obstruções no tanque, e os distinguem do eco real da superfície do produto. Isso garante que o nível real do produto seja relatado com segurança e precisão.
A chave de nível Rosemount 2120 fornece controle e detecção de nível confiável e fácil de instalar. A certificação de higiene e segurança de terceiros
IEC61508 (SIL 2) com escolha de saídas faz com que ela seja adequada para uma ampla variedade de aplicações. Essa chave de nível não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada pelas condições do processo. O atraso ajustável do chaveamento evita comutação falsa em aplicações turbulentas. Compreenda o que ocorre no seu processo. A luz LED de pulsação visível indica o status e as condições operacionais do dispositivo, enquanto o ponto de teste magnético facilita a realização de testes funcionais.
O ponto de teste magnético facilita os testes do Rosemount 2120
Pode ser operado usando luz solar ou bateria como fonte de alimentação com opção de 12 VCC
O design de garfo de gotejamento rápido oferece tempo de resposta mais rápido, especialmente com líquidos viscosos
Protocolo de comunicação
Carga direta, PLC/PNP, Relé, 8/16 mA, NAMUR
Densidade do meio no processo
Mínima de 37,5 lb/pé3 (600 kg/m3)
Viscosidade
De 0,2 a 10.000 cP (centipoise)
Ative o JavaScript para usar este site.
Selecione um país/região e idioma
Selecionar um país/região
Selecionar um idioma
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.