Os tanques de mistura são frequentemente usados em muitas aplicações industriais, como na indústria química. Tanto para misturar fluidos e sólidos em fluidos, muitas vezes em condições ambientes, mas às vezes em temperatura elevada para melhorar a dissolução. Normalmente, o tanque de mistura é equipado com um agitador. A medição de nível é necessária para monitorar e controlar adições e evitar o transbordamento. Alguns dos desafios que a mistura de vários tipos de produtos químicos pode apresentar são a presença de meios corrosivos, condensação, espuma e risco de acúmulo de meio se o conteúdo for viscoso ou pegajoso. A tecnologia confiável de medição de nível é fundamental para ter um alto nível de controle de qualidade e prevenção confiável contra transbordamento ou prevenção contra transbordamento/execução a seco.
O novo portfólio de radar sem contato da Emerson, juntamente com seu portfólio de detecção de nível de ponto, oferece soluções ideais para atender às diversas necessidades de mistura e mistura de tanques no setor.