Enquanto segue pelo processo de limpeza e moagem, a potassa é coletada em tanques em vários pontos da linha de produção. No processo de dimensionamento, os materiais acima ou abaixo do tamanho padrão extraídos da potassa passam pela recirculação para processamento adicional. Os materiais acima do padrão podem ser aterrados; já os abaixo do padrão podem virar potassa granulada na área de compactação. O pó mais fino é enviado para a área de cristalização para ser transformado em líquido ou fertilizante de pó fino. Durante o esvaziamento e recarregamento, o nível dos tanques de produção e dimensionamento pode mudar rapidamente. Por isso, a medição de nível precisa ser responsiva para determinar os suprimentos adequados para a produção. Além disso, a quantidade de pó dos materiais dificulta as medições.