Medição Avançada de Fase da Micro Motion
Levando as informações de processo a um nível mais alto
O Advanced Phase Measurement da Micro Motion foi projetado por especialistas para fornecer medição precisa para processos complexos e ambientes de vazão multifásica desafiadores. O software avançado melhora a precisão em muitas aplicações multifásicas, como cabeça de poço direta e concentração de amido.
O Advanced Phase Measurement se adapta às mudanças nas condições do processo usando um algoritmo proprietário para determinar quando há gases incorporados no processo. Quando o gás está presente, a solução inteligente corrige automaticamente as medições de massa e vazão de volume com base em valores previamente medidos sem gás.
O Advanced Phase Measurement mede com precisão a vazão de líquido ou gás em condições multifásicas limitadas, fornecendo dados contínuos em tempo real com uma precisão de +/- 3% em até 15 por cento de fração de vazio de gás. A solução de software inteligente ajuda a melhorar a precisão da medição em aplicativos multifásicos desafiadores, como a medição direta do óleo da cabeça do poço e do separador na área petrolífera e a concentração de amido em plantas de alimentos e bebidas.
Watch this video to learn how Advanced Phase Measurement offers simple, reliable flow measurement and real time insights with multiphase flow meters.
When one of your well heads stops operating as it should, costs go up and production goes down. With Advanced Phase Measurement, you can identify the root cause of issues in the well faster, so you can make data driven decisions around keeping production up and going. The advanced software improves accuracy in many multiphase flow metering applications such as direct wellhead and starch concentration.