prod-rmt-temperature_sensor-banner

Sensores de temperatura Rosemount™

Soluções para medição de temperatura desenvolvidas para consistência e precisão

prod-rmt-temperature_sensor-c010

Melhore a precisão e a estabilidade no ponto de medição de temperatura

A Emerson é a sua solução completa para as necessidades do seu sensor de temperatura. Nós oferecemos muitas opções de calibração, incluindo as constantes Callendar-Van Dusen para correspondência entre o sensor e o transmissor para fornecer o mais alto nível de precisão. Com uma variedade de sensores disponíveis, você poderá atender a uma gama de requisitos de aplicações industriais, com precisão, repetibilidade e estabilidade, ao mesmo tempo em que assegura o controle do processo consistente e a eficiência de produção, qualidade e segurança.

Ver produtos Ver produtos
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Melhore a precisão e a estabilidade no ponto de medição de temperatura

Como os sensores funcionam?

Detectores de temperatura de resistência (RTDs)

Os detectores de temperatura de resistência (RTDs) são fabricados a partir de um metal resistivo com fios contidos em uma bainha protetora. Com base no fenômeno da resistividade térmica, as leituras de temperatura podem ser inferidas pela mudança na resistência no RTD, o que significa que se a temperatura aumentar, a resistência aumenta. O metal resistivo pode ser platina, cobre ou níquel, sendo a platina o mais comum, devido à sua elevada precisão e excelente reprodutibilidade.

Termopares

A medição de temperatura do termopar é baseada em um campo eletromagnético gerado entre dois fios metálicos diferentes em uma junção a quente em comparação com uma junção a frio. A diferença na tensão entre esses dois pontos permite inferir uma leitura da temperatura. É possível medir diferentes faixas de temperatura com base na composição metálica do termopar.

Soluções para sensores de temperatura

A robust and reliable RTD offering calibration options for time-saving, ready to install RTD installations.

  • Pt-100, single or dual element
  • Offers Callendar-Van Dusen constants for transmitter-sensor matching to provide the highest level of accuracy-321 to 1112°F (-196 to 600°C)
  • Thin-film and wire-wound design for application flexibility

Um design flexível e versátil que oferece opções para atender aos requisitos do sistema e pode atender às aprovações globais de áreas classificadas.

  • Um tempo de resposta mais rápido em comparação com RTD’s
  • Excelente resistência à vibração
  • Altas capacidades de precisão
  • Os tipos de termopar J, K e T atendem às normas ASTM e IEC

A perfect solution for hygienic applications, its aseptic process connection is suitable for clean-in-place (CIP), dead-pocket free, measurement applications.

  • Integrated T-Well included
  • 3A certification
  • Several Tri-Clamp process connections to choose from

Offers cut-to-fit capability.

  • Offers cut-to-fit capability 
  • Eliminates the need to stock large selections of sensors
  • Available with fixed or adjustable mounting fitting

Offers cut-to-fit capability .

  • Compact design is perfect for tight areas
  • Single and dual element configurations
  • Class A or B accuracy or a calibration schedule option with Callendar-Van Dusen constants 

Mídia e estudos de caso

Making the right choice RTD vs. Thermocouple

Rosemount Avoiding Long Sensor Wires

Ative o JavaScript para usar este site.