Asco-P-257

Válvulas solenoide ASCO™ Série 257

Product Description

A Série 257 da ASCO é uma linha de válvulas de uso geral e montadas em painel projetadas para pilotar grandes válvulas de sopragem de filtros de mangas. As válvulas de ação direta de 2 vias, normalmente fechadas, com corpos resistentes de latão ou plástico, são compactas e leves para instalações com economia de espaço.

Produtos

Search
1-10 de 22 resultados para Products
:
Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Latão
Fluido
Ar, gás inerte
Diâmetro de ligação
1/8 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Vazão
De 0,1 a 0,5 cv
Tensão
24 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 440 CA; 480 CA; 6 CC; 24 CC; 12 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC – 50; 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior
Normas/regulamentações
CSA; Tipo 1; UL

Características

  • Projetado para a instalação individual ou montagem à prova d'água em um armário de painel
  • As válvulas de corpo de latão possuem um orifício de escape roscado para instalação do silenciador opcional e terminais com parafuso ou condutor
  • As válvulas de corpo de plástico são projetadas para tubulações plásticas ou metálicas e possuem bornes desconectáveis
  • Exigida pressão mínima zero

Documentação e desenhos