Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-D144

Válvulas solenoide de separação total Série D144 da ASCO™ (DRY)

Product Description

As válvulas solenoide de isolamento total da ASCO Série D144 (DRY) combinam as características tradicionais de resistência e confiabilidade com soluções de construção ideais para o controle de fluidos agressivos e/ou sem contaminação. As válvulas têm modelos normalmente fechados, abertos ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de modelos miniaturizados ou silenciosos com atuador de fechamento. Pelos diversos recursos, as válvulas são versáteis para aplicações nos setores de alimentos, biotecnologia, químico/farmacêutico e fisiológico/médico.

Produtos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
:
ASCO™ D144D4-Z530A.G1/4x5,5.24/50
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
1
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
IP65
F
1
7 Day
QuickShip
ASCO™ D144V4-Z530A G1/4X3,2 V24/DC
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
0
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
IP65
F
0
QuickShip
ASCO™ D144V4-Z530A.G1/4x5,5MM.24/50
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
1
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
IP65
F
1
7 Day
QuickShip
ASCO™ D144V4-Z530A.G1/4x5,5MM.24/DC
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
1
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
IP65
F
1
7 Day
QuickShip
Material do corpo
PEI (Polieterimida)
Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Diâmetro da ligação
1/4 "; Orifício farpado
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)
12 bar
Temperatura do fluido
-10 °C +100 °C
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
EPDM, VMQ ou FPM

Características

  • Válvula solenoide de ação direta e isolamento total: o atuador é totalmente isolado do fluido, de modo que apenas o corpo e a alavanca de vedação entram em contato com as partes molhadas.
  • Possibilidade de desmontagem para inspeção.
  • Núcleo devidamente revestido por um material de lubrificação próprio baseado em PTFE (politetrafluoroetileno).
  • Adequado para isolar líquidos e gases (verifique se o fluido é compatível com os materiais em contato).

Documentação e desenhos