Válvulas de cabo ASCO™ JV216

Product Description

A Série JV216 da ASCO é uma linha de válvulas de corte para gás de fechamento por cabo que cumpre as normas de segurança para cozinhas comerciais, industriais e institucionais estabelecidas pela National Fire Protection Association. As válvulas fecham para cortar a vazão de gás quando os cabos são puxados.

Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Acionamento da válvula
Rearme manual
Mídia
Gás natural
Tamanho/rosca
1/2 pol., 3/8 pol., 3/4 pol., 1 pol., 1 1/4 pol., 1 1/2 pol., 2 pol., 2 1/2 pol., 3 pol.
Material do corpo
Alumínio
Tensão
110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA – 50, 60
Tipo de Rosca
NPTF
Vazão
De 6,0 a 14,0 cv; de 2,0 a 6,0 cv; acima de 14,0 cv
Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente de funcionamento
Ambiente interno

Características

  • Válvulas com corpo de alumínio leve para operações de gás combustível
  • Ideal para aplicações de baixa pressão
  • Oferece alta vazão, cv de até 138 (118 kV)
  • Disponível com tubulações de 1/2 a 3 pol.